Termékek közzététele
MI-G-AD
MIFAB

MI-G-AD


The MI-G-AD-25 is manufactured out of a fabricated 16 gauge Type 304 stainless steel body, deep seal trap with sewer gas stopper, air relief bypass, dual, gasketed lid for easy access to the internal sediment bucket, grease and oil collection container, 24 hour timer with heating element and automatic skimming wheel. The MI-G-AD-25 is tested and certified to the PDI G-101 and ASME A112.14.3 Standards.

Specifikáció
  • Automatic Recovery Grease Interceptor

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-g-ad
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportGrease Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névTraps and strainers
  • UNSPSC kód401425
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 névGrease Traps
  • OmniClass szám23-27 37 11
  • OmniClass névGrease Traps