Termékek közzététele
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

The MIFAB® MI-GAP-NPB Series copper air gap fitting complete with a ½” (13) male N.P.T. fitting at the inlet supply incorporating a stream directing nozzle, a ½” (13) N.P.T. female outlet, and a 1” (25) vertical air gap. It is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems standard.
Specifikáció
  • SKUs: MI-GAP-NPB
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-gap-brass-air-gap-fitting
  • TermékcsaládTrap Seal Primers
  • TermékcsoportOther
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Outlets and Inlets
  • OmniClass szám23-33 49 21 11
  • OmniClass névAir Outlets and Inlets
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING