Termékek közzététele
MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling

MIFAB® Series MI-HUB-ARC-CL shielded repair couplings are manufactured with gaskets made from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 300 stainless steel shield. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. The MI-HUB-ARC-CL Series of shielded repair couplings are tested and certified to ASTM Standard 1460- 2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMI-HUB-ARC-CL
  • TermékcsaládCouplings
  • TermékcsoportOther Couplings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_07_28
  • Uniclass 2015 leírásFlexible couplings between below-ground drainage pipes
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures