Termékek közzététele
Concept Ceiling
Concept Ceiling
Concept Ceiling
    Moelven Modus

    Concept Ceiling

    Suspended ceilings are primarily used to regulate the acoustics in the room and reduce noise between rooms. In addition, they have an aesthetic function by hiding technical installations in the ceilings. The Concept ceiling panels are particularly appropriate where one wants a high degree of flexibility in connection with good noise reduction between rooms. The tiles are wet pressed mineral fiber plates with white painted acoustic fleece on the underside. The Concept ceiling consists of four plate varieties with different acoustic properties but with identical surface so that they can be exchanged in same premises.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhimling
    • TermékcsaládCeiling
    • TermékcsoportSuspended ceiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveggyapot
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névCeiling panels
    • UNSPSC kód30161602
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 leírásUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
    • OmniClass szám23-15 19 23 11
    • OmniClass névSuspended Ceilings
    • CSI UniFormat II kódC3030
    • CSI Uniformat II névCeiling Finishes