Termékek közzététele
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Bath mixer with Swivel spout with built-in diverter, eco-stop at 38°C and 42°C and eco-function. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Out of 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8344171 240100 150 c/c RSK 8344172 NRF 4290293 LVI 6360655 VVS 722702104 240100.DB Incl. s-connection (2x701001). Chrome. A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Specifikáció
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító240000
    • TermékcsaládBath Mixers
    • TermékcsoportMora Cera
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)274
    • Mélység (mm)181
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa