Termékek közzététele
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Basin mixer with Care lever, soft closing and Eco function. oft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome. 243011.CA A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Specifikáció
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy- and water-saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible connection tubes in metal interlock Soft PEX® with flexible hoses 3/8" connector nut. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító243011-CA
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportMora Cera
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)290
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures