Termékek közzététele
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II basin mixer

    MORA INXX II basin mixer

    A wall mounted basin mixer that's unmistakably Mora. Functional, attractive with remarkable attention to detail. Featuring a design with no visible screws for a clean, crisp look.

    Chrome. Art.no: 275200 RSK 8295055 NRF 4290093

    Matte black. Art.no: 275200.12 RSK 8295056 NRF 4290094

    Polished brass. Art.no: 275200.60 RSK 8295057 NRF 4290095

    Brushed brass. Art.no: 275200.62 RSK 8295058 NRF 4290096

    Specifikáció
    • PROPERTIES

      • Single lever mixer for built-in
      • Cover plate included handle and spout , in metal
      • Safety box in stainless steel
      • Build-in depth (min. 63 mm - max. 78 mm)

        Consist of following article number:
      • 275230 concealed single lever mixer
      • 275240 safetey box for single lever mixer
      • 275210 Cover plate with handle and spout


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító275200XX
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportMORA INXX II Concealed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)8.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers