Termékek közzététele
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
    Mora Armatur

    Mora MMIX II Basin mix with strainer waste

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    MMIX II unifies its ergonomic design with top-tier energy efficiency in a stylish chrome piece that blends quality and looks. This year, we’ve updated its design language with straighter lines and boosted its energy-saving attributes.

    With strainer waste - Art.no 333020 RSK 8275832 NRF 4290137


    Specifikáció
        • With captive waste, lower part in plastic
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító333020
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportMora MMIX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)174
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.84
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets