Termékek közzététele
LYNX Bath mixer 160 c/c
LYNX Bath mixer 160 c/c
LYNX Bath mixer 160 c/c
LYNX Bath mixer 160 c/c
    Mora Armatur

    LYNX Bath mixer 160 c/c

    LYNX is the new Mora collection that unifies Mora’s highest sustainable and functional technology standards with a timeless aesthetic and premium material selection. Each piece delivers an experience without compromise in chrome and matte black for an exclusive, sleek expression.

    A design-led series unified with Mora’s signature sustainability attributes, LYNX exceeds the demands of contemporary living. LYNX’s mixers and showers for the bathroom and spas feature our world-class shower experience, with constant temperature technology and luxurious spray patterns. In the kitchen units, our leading water-saving innovation integrates with a form that explores curves and slim, flat profiles. The collection is available in sleek polished chrome or atmospheric matte black.

    The timeless and charismatic aesthetic of the LYNX bath mixer enhances any space with subtle detailing and next-level sustainable features in versatile chrome and matte black.

    Chrome, article number: 340000 RSK: 8245073

    Matte black, article number: 340000.12 RSK: 8245074

    Specifikáció
      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító340000
    • TermékcsaládBath Mixers
    • TermékcsoportLYNX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)257
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország