Termékek közzététele
Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150
Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150

    Basin mixer with soft-close mechanism and ECO flow. Soft PEX flat end Ø10 mm with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning. 4MS approved lead free brass. Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s foot valve. Spout projection 128 m. Approved by the Rheumatism Association in Sweden.

    Chrome.
    RSK 8325248 NRF 4290077

    Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.

    Specifikáció
      • ESS (energy saving system) 
      • Ceramic cartridge with soft closing function 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Flow limiter without air admixture, maximum flow 9–11 l/min at 300 kPa
      • Flexible connection tubes in stainless steel braided Soft PEX® flat end Ø10 mm, with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning
      • Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s foot valve. Spout projection 128 mm
      • Approved by the Rheumatism Association in Sweden 
      • Lead Free material 
      • Hole diameter Ø28-37 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító733010-CL
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportMora MMIX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)290
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)4.408
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névMixers or agitators
    • UNSPSC kód47101512
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures