Termékek közzététele
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA III, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Attractive modern proportions and form make for a centrepiece freestanding bath made from a unique mineral composite material. This particular design is only 140 cm long; making it perfect for those wanting contemporary looks in a smaller package. A double-sided design allows bathing at either end, with a built-in overflow.

    Article number: 951003

    Specifikáció
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító951003
    • TermékcsaládX Collection
    • TermékcsoportWash Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)615
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)1400
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)92
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 leírásBathing
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódE1090
    • CSI Uniformat II névOther Equipment