Termékek közzététele
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
    Mora Armatur

    LAVA IX Bathtub

    Spectacular in every sense, the LAVAFreestander Bath IX has a striking, textural exterior and serene interior form. Crafted in mineral composite, its three-dimensional expression adds elegance and luxury to any space. Comes with a matching wash basin for an aesthetic beyond compare.

    About the collection

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    In any color you want!

    Article number: 951009.22

    Specifikáció
        • Freestanding bathtub in mineral composite with a textural form
        • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
        • Pre-installed white bottom valve
        • Discrete integrated overflow
        • Volume: 309 l
        • Weight: 168 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító951009-22
    • TermékcsaládX Collection
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)620
    • Szélesség (mm)820
    • Mélység (mm)1670
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)168
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 kódAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 leírásBathing
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units