Termékek közzététele
AC-84EI30 Fireproof Doors
Morad

AC-84EI30 Fireproof Doors

AC-84 EI30 is an aluminum system designed for interior and exterior fire-rated doors, meeting EI30 fire protection standards. The system allows for the construction of single-leaf and double-leaf doors, with the option to expand the setup using side lights and an upper transom.

With a profile depth of 84 mm for both the frame and sash, the system offers high durability and fire resistance. It supports a wide range of infills, including single and double-glazed units as well as non-transparent panels. With the right configuration, a smoke-tight classification can also be achieved, further enhancing safety in fire-rated applications.

Specifikáció
    • FIRE RESISTANCE: EI30
    • SMOKE TIGHTNESS: Sa, S200
    • THERMAL TRANSMISSION: Ud > 0.9 W/m²K
    • RESISTANCE TO WIND LOAD: C2
    • WATERPROOF: 6A
    • MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE-LEAF DOOR: 1681 mm x 3534 mm
    • MAXIMUM DIMENSIONS DOUBLE DOOR: 1600 mm x 3534 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóac-84-EI30-fireproof-doors
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAC-84EI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-20
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)84
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 leírásSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 31
  • OmniClass névFire Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika