Termékek közzététele
AC-84EI30 Fireproof Walls
AC-84EI30 Fireproof Walls
    Morad

    AC-84EI30 Fireproof Walls

    AC-84 EI30 is an aluminum system designed for constructing non-load-bearing fire-rated walls for both interior and exterior applications, meeting EI30 fire protection standards. The system allows the execution of fire-rated walls in a mullion-transom or frameless configuration.

    With a profile depth of 84 mm, the system ensures high durability and fire resistance. It supports a wide range of infills, including single and double-glazed units as well as non-transparent panels. The wall system can be seamlessly integrated with fire-rated door systems for both interior and exterior use, providing structural consistency and enhanced fire safety.

    Specifikáció
      • FIRE RESISTANCE: EI30
      • IMPACT RESISTANCE: IVb
      • SPREAD OF FIRE: NRA
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóac-84-EI30-fireproof-walls
    • TermékcsaládWalls
    • TermékcsoportAC-84EI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-20
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)84
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 leírásSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 15 11 21
    • OmniClass névFire Rated Glass

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika