Termékek közzététele
AC-84EI60 Fireproof Walls
Morad

AC-84EI60 Fireproof Walls

AC-84 EI60 is an aluminum system designed for constructing non-load-bearing interior and exterior fire-rated walls, meeting EI60 fire protection standards. The system allows for the construction of fire-resistant walls in a mullion-transom configuration or in a frameless (mullionless) setup.

With a profile depth of 84 mm, the system ensures high durability and fire resistance. It supports a wide range of infills, including single and double-glazed units as well as opaque panels. The wall system can be seamlessly combined with the fire-rated door system for interior and exterior use, providing consistent construction and enhanced fire safety.

Specifikáció
    • FIRE RESISTANCE: EI60
    • IMPACT RESISTANCE: IVb
    • SPREAD OF FIRE: NRA
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóac-84-EI60-fireproof-walls
  • TermékcsaládWalls
  • TermékcsoportAC-84EI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-20
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)84
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 leírásSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 15 11 21
  • OmniClass névFire Rated Glass

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika