Termékek közzététele
Class 150 Cast Carbon Steel Globe Body Silent Check Valves - 105MDT

Class 150 Cast Carbon Steel Globe Body Silent Check Valves - 105MDT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.

Specifikáció
  • 2 to 30 in. (50 to 750mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító105MDT-Silent-Check-Valves
  • TermékcsaládSpecialty Products
  • TermékcsoportSilent Check Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall check valves
  • UNSPSC kód40141618
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 névValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING