Termékek közzététele
Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT

Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT

Series 109MHT Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.


Specifikáció
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Sizes: 2 to 30 in. (50 to 750mm)
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító109MHT-Silent-Check-Valve
  • TermékcsaládSpecialty Products
  • TermékcsoportSilent Check Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSwing check valves
  • UNSPSC kód40141634
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 névTilting Disc Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING