Termékek közzététele
Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Designed for installation in grooved end piping systems. Used extensively to strain foreign matter from pipe lines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.

Specifikáció
  • Features

    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Self cleaning by opening the plug or valve connected to the blow off outlet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító758G-Y-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportY Strainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers