Termékek közzététele
NPE-A2 Series Tankless Water Heaters
Navien

NPE-A2 Series Tankless Water Heaters

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

Navien ComfortFlow® is the first to incorporate a built-in insulated buffer tank and recirculation pump. The insulated buffer tank enables the NPE-A2 to operate at minimal flow rates. The built-in recirculation pump allows the NPE-A2 to recirculate water either through an external recirc line or through existing supply lines while using NaviCirc™, without the need for external pumps or controls

Specifikáció
  • Model NPE-180A2 | NPE-210A2 | NPE-240A2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Width 17.3"

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct-vent

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNPE-A2
  • TermékcsaládHVAC Tankless Water Heater
  • TermékcsoportCondensing Gas Fired
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDél-Korea
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters