Termékek közzététele
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
    NMC S.A

    CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing

    Polyethylene - based closed - cell foam pipe insulation, made of NMC Naturefoam®, which contains at least 50 % of renewable raw materials and recycled material, for heating and pluming.

    Specifikáció
    • · Thermal conductivity (EN ISO 8497):
      • 0,036 W/mK at 0 °C
      • 0,040 W/mK at 40 °C
      • 0,043 W/mK at 60 °C
      • 0,045 W/mK at 70 °C
      · Fire performance (EN 13501-1):
      [LIST] BLs1d0 (Thickness 9 + 13 mm)
      CLs1d0 (Thickness 20 + 25 mm) [/LIST]
      · Temperature range: 0 °C to +100 °C (EN 14707)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCLIMAFLEX
    • TermékcsaládFlexible Pipe Insulation
    • TermékcsoportFlexible pipe insulation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
    • IFC besorolásCső fitting
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • OmniClass szám23-27 63 11
    • OmniClass névPipe Insulation