Termékek közzététele
Areal bench
Nola

Areal bench

The Areal bench, like the other items is in the Areal furniture group, is characterised by its eye-catching surface. The seat is crafted from a series of laser-cut metal panels, or alternatively, produced in sleek wooden slats. Each of the panels is shaped individually and perforated with holes that catch light and cast shadows. The frame and supports are constructed from stainless iron sheets, providing a stable, freestanding base. Design: Broberg & Ridderstråle.
Specifikáció
  • Crafted from a series of laser-cut, perforated metal panels. The frame is constructed from stainless iron sheets. Freestanding base. The bench is made in a variety of lengths and finishes. Use for both outside and indoor. An alternative version is made with a wooden seat
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóareal_bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBenches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)1610
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

3.8/5 csillag 3.8 (68)
4.3/5 csillag 4.3 (82)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.0/5 csillag 4.0 (35)