Termékek közzététele
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
    Nola

    Solliden sofa

    The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres and auditoriums, as well as departure lounges and urban spaces. By mounting the freestanding Solliden seat and backrest to a beam, the designer created a system of permanent seating that suits a broad range of indoor and outdoor applications. The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat. Design: Björn Dahlström
    Specifikáció
    • Dimensions Ø 22 x 2 mm Length of beam: 354 cm Height of seats: 46.5 cm Height of backrests: 85.5 cm Weight: 50 kg Variants: Available in freestanding chairs and as a backed bench. Standard colours Green RAL 6005 and Grey RAL 7035. Other colours are available for an additional fee. Materials: Pipe steel Ø 22 Maintenance: Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres, as well as departure lounges inside or outdoors. Character: The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósolliden_sofa
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)855
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)590
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    3.8/5 csillag 3.8 (68)
    4.3/5 csillag 4.3 (82)
    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)