Termékek közzététele
LOOP ADDRESSABLE SYSTEM   AM-8200
Archivált

LOOP ADDRESSABLE SYSTEM AM-8200

2-loop loop system with Advanced and CLIP protocol with 7 "color touch display Expandable to 4 loops with LIB-8200 board Each LIB-8200 can handle up to 700 logic addresses associated with individual sensor components and each module with numbering Physics up to159 + 159.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAM-8200
  • TermékcsaládFire Products
  • TermékcsoportAntincendio
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)431
  • Szélesség (mm)445.7
  • Mélység (mm)111
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSteel, Sherardized
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásElektromos elem
  • UNSPSC névFire protection
  • UNSPSC kód4619