Termékek közzététele
Mono Light stackable chair
Offecct
Archivált

Mono Light stackable chair

Mono Light is a chair designed by Ola Rune for the Mono collection. The typical looping frame from which the seat is suspended is very significant and a key component in Mono Light’s unique design. The idea of the Mono chair is that it gives a feeling that the seat is hanging in the air. Ola Rune wanted the Mono Light chair to amplify that feeling. The Mono Light chair has become slightly lower than its predecessors and has a slimmer and more streamlined look. Writing tablet available as an option (min. 50 chairs).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMono_Light_Chair_
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportMono Light
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-10-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)810
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 névChairs