Termékek közzététele
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
    Onduline
    Archivált

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Specifikáció
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 14 and 18 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDRSBT-200
    • TermékcsaládOnduline Bajo Teja DRS
    • TermékcsoportPlacas sueltas
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-02-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)1030
    • Mélység (mm)2.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCellulóz
    • Másodlagos anyagAszfalt
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)6.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • OmniClass szám23-13 39 00
    • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings