A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Landscape Roof System Solution

Egyedi azonosító: Landscape_Roof
Gyártó: Optigrün
Termék család: Optigrün Roof System Solution
Termék csoport: Landscape Roof
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 420
Mélység (mm): 1000
Publikálás dátuma: 2018-09-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)

CHARACTERISTICS

  • Multi-layered construction design with drainage board.
  • High green roof setup with low weight.
  • Designed roof landscapes; everything from plants to trees possible.
  • Long-term roof greening on underground parking.
  • Inverted roof: Suitable with Drainage Board FKD 60 BO and Drainage Board FKD 60 BU.

TECHNICAL DATA

Weight: 530-1,300 kg/m² or 5.3-13.0 KN/m²*

Layer height: 420 – 1000 mm

Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

Vegetation form: perennial plants-woody plants-trees

Water retention: 95-99 %

Discharge coefficient: C=0.2-0.1

Water storage: ca. 180-320 l/m²

* Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.


Elsődleges anyag: Other
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Építkezés - Tető
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L52
Uniclass 1.4 Leírás: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10
Uniclass 2.0 Leírás: Roofs
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Leírás: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Leírás: Roofs
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Natural Roof Coverings
OmniClass szám: 23-13 39 00
OmniClass cím: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II kód: B1020
CSI UniFormat II cím: Roof Construction
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Roof

Név Érték
Height 420 mm
Length 1000
Thickness 420 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 1000

BIMobject®