A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Optigrün Aluminium Edge Element

Egyedi azonosító: Aluminium_Edge_Element
Gyártó: Optigrün
Termék család: Optigrün Products
Termék csoport: Edge Elements
Szélesség (mm): 1500
Magasság (mm): 300
Mélység (mm): 290
Publikálás dátuma: 2018-09-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

Optigrün Edge Elements made from aluminium to enclose elevated greening areas (e.g. elevated planting beds) and separate structure levels of different heights.

Area of use

- As edging for extensive and intensive green roofs

- To enclose elevated intensive green roofs (elevated planting beds)

- To separate different floor covering and greening areas

Specific properties

- Versatile and suitable shapes in series, large-scale and custommanufacture

- Custom colours are available on request

Material: Aluminium

Material thickness: 3 mm (to max. 750 mm height); 5 mm (800 - max. 1,200 mm height)

Length (standard): 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 mm (depending on height)

Width (standard): 290 / 360 / 460 / 470 mm (depending on height)

Height (standard): 300 / 400 / 500 / 1,000 mm  Special dimensions - Special dimensions available on request.

- Inner, outer and special corners in accordance with planning specifications

Surface (standard): colour-coated according to RAL colour

Surface (alternative): palette natural aluminium (seams polished)

Custom paints: available on request

Weight:

approx. 5.2 kg/m (height 300 mm)

approx. 6.6 kg/m (height 400 mm)

approx. 8.22 kg/m (height 500 mm)

approx. 20.6 kg/m (height 1,000 mm


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 5.2

BIMobject kategória: Építkezés - Tetőfelszerelések
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing accessories
UNSPSC kód: 301516
Uniclass 1.4 Kód: L5244
Uniclass 1.4 Leírás: Green roof systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-40-40-35
Uniclass 2.0 Leírás: Green Roof Systems
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Leírás: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Leírás: Roofs
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Roof Accessories
OmniClass szám: 23-13 35 25
OmniClass cím: Structural Profiled Roofs
CSI UniFormat II kód: B1020
CSI UniFormat II cím: Roof Construction
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Roof Accessories

Név Érték
Height 300 mm
Material Aluminium
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Aluminium

BIMobject®