Termékek közzététele
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
    Optigrün

    Public Roof Type Truck System Solution

    CHARACTERISTICS

    • Areas accessible to pedestrians.
    • Areas accessible to cars and trucks.
    • Avoiding waterlogging.
    • Combinable with green roofing.
    Specifikáció
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 780 kg/m² or 7.8 KN/m²

      Layer height: starting at 340 mm

      Roof pitch*: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 3 (max. 160 KN/ m² and 16 t vehicle weight)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPubloc_Roof_Type_Truck
    • TermékcsaládOptigrün Roof System Solution
    • TermékcsoportPublic Roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névNatural Roof Coverings
    • OmniClass szám23-13 39 00
    • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction