Termékek közzététele
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    4.3/5 csillag4.3(12 vélemény)
    COX 2 Thermostatic shower column Thermostatic mixer 38° safety button Integrated diverter Adjustable shower holder
    Specifikáció
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • TermékcsaládCOX2
    • TermékcsoportShower column
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)253
    • Mélység (mm)534
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagABS
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)5.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815