Termékek közzététele
OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
    Porcher

    OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection

    Shower outlet connection
    Specifikáció
    • OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA5179
    • TermékcsaládSANS
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)100
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)0.23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 leírásBathing fittings
    • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
    • OmniClass névFittings
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings