Termékek közzététele
OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Olyos II bar shower valve with S-Connector
Specifikáció
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD0490
  • TermékcsaládOlyos II
  • TermékcsoportTaps & Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)78
  • Szélesség (mm)163
  • Mélység (mm)343
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Nettó tömeg (kg)1.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011328
  • ETIM-névWashbasin mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText