Termékek közzététele
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM

Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Specifikáció
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD0496
  • TermékcsaládOKYRIS
  • TermékcsoportTaps & Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)320
  • Mélység (mm)1008
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Nettó tömeg (kg)3.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011328
  • ETIM-névWashbasin mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText