Termékek közzététele
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Specifikáció
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD0566
    • TermékcsaládCeraPlus Safe SQ
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)72
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.94
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 leírásBathing fittings
    • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
    • OmniClass névFittings
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings