Termékek közzététele
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic rim mounted with temperature mix with mains power
    Specifikáció
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop with temperature and main power
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2607
    • TermékcsaládSensorflow
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • Megjelenés dátuma2021-01-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)157
    • Mélység (mm)335
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText