Termékek közzététele
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed mounted no temperature mix with battery power
    Specifikáció
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2609
    • TermékcsaládSensorflow
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • Megjelenés dátuma2021-01-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)157
    • Mélység (mm)335
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)1.55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets