Termékek közzététele
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
    Porcher

    OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM

    Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Specifikáció
    • Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2617
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower thermostatic valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets