Termékek közzététele
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm
    Specifikáció
    • OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2639
    • TermékcsaládOLYOS
    • TermékcsoportShower mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)82
    • Szélesség (mm)314
    • Mélység (mm)99
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 leírásBathing fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets