Termékek közzététele
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Pottorff
Archivált

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító12245
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportDampers for Air Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-04-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásHangfogó
  • UNSPSC névVentilation dampers
  • UNSPSC kód40101504
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 leírásFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDampers
  • OmniClass szám23-33 29 00
  • OmniClass névHVAC Dampers