Termékek közzététele
Backdraft Damper - Formed Style Blade - Stainless Steel - BD-50-SS
Pottorff

Backdraft Damper - Formed Style Blade - Stainless Steel - BD-50-SS

Backdraft Damper
Formed Style Blade

BD-50-SS backdraft dampers employ gravity operated formed style blades to restrict reverse airflow and to permit the forward flow of air in the intended duirection. The BD-50-SS damper may be mounted vertically or horizontally in either exhaust or intake installations for low velocity and pressure applications.

Specifikáció
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 1/2" x20 ga. (51 x 13 x 0.95) 304 stainless steel channel.

    Blades: 22 ga. (0.80) 304 stainless steel formed.

    Axles: 3/16" (4.8) diameter synthetic.

    Linkage: 22 ga. (0.80) 304 stainless steel.

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    9.5 cfm/ft2 @ 3.5 in. wg. (0.05 m3/s/m2 @ 0.9 kPa)
    8.5 cfm/ft2 @ 3.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 0.8 kPa)
    7.0 cfm/ft2 @ 2.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 0.5 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBackdraft-Damper-Formed-Style-Blade-Stainless-Steel-BD-50-SS
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportBackdraft Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 leírásDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBackdraft Dampers
  • OmniClass szám23-33 29 13
  • OmniClass névBackdraft Dampers