Termékek közzététele
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Thinline Curtain Style Blade - Class A - VFD-10D-TLA
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Thinline Curtain Style Blade - Class A - VFD-10D-TLA

1-1/2 Hour Rated - Dynamic Fire Damper
Thinline Curtain Style Blade

The VFD-10D-TLA fire damper employs curtain style blades for point-of-origin control of fire in static and dynamic HVAC systems. The VFD-10D-TLA is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 2 hours.

Specifikáció
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: Vertical: 72" x 36" (1829 x 914) or 36" x 72" (3048 x 1829)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Section

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Thinline-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10D-TLA
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportFire-Smoke Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 leírásFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Dampers
  • OmniClass szám23-33 29 23
  • OmniClass névFire Dampers