Termékek közzététele
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-A
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-A

1-1/2 Hour - Static Fire Damper
Curtain Style Blade

The VFD-10-A fire damper employs curtain style blades for point-of-origin control of fire in static dynamic HVAC systems. The VFD-10-A may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance up to 2 hours.

Specifikáció
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 4" (102 x 102)
    Horizontal Mount: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical:
    48" x 48" (1219 x 1219)
    Horizontal: 40" x 40" (1016 x 1016)
    Multiple Section: Vertical: 120" x 80" (3048 x 2032) or 80" x 120" (2032 x 3048)
    Horizontal: 80" x 80" (2032 x 2032)

    Stainless Steel:
    Single Section: 40" x 40" (1016 x 1016)
    Multiple Section: Vertical: 80" x 40" (2032 x 1016) or 40" x 80" (1016 x 2032) or 108" x 24" (2743 x 559)
    Horizontal: 80" x 40" (2032 x 1016) or 40" x 80" (1016 x 2032)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10-A
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportFire-Smoke Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 leírásFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Dampers
  • OmniClass szám23-33 29 23
  • OmniClass névFire Dampers