Termékek közzététele
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10-C
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10-C

1-1/2 Hour - Static Fire Damper
Curtain Style Blade

The VFD-10-C fire damper employs curtain style blades for point-of-origin control of fire in static and dynamic HVAC systems. The VFD-10-C may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.

Specifikáció
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 76)
    Horizontal Mount: 4" x 3" (102 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical:
    46" x 43" (1168 x 1092)
    Horizontal: 38" x 35" (965 x 889)
    Multiple Section: Vertical: 118" x 75" (2997 x 1905) or 78" x 115" (1981 x 2921)
    Horizontal: 78" x 75" (1981 x 1905)

    Stainless Steel:
    Single Section: 38" x 35" (965 x 889)
    Multiple Section: Vertical: 78" x 35" (2032 x 914) or 38" x 75" (1981 x 889) or 106" x 21" (2692 x 533)
    Horizontal: 78" x 35" (19812 x 889) or 38" x 75" (965 x 1905)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-10-C
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportFire-Smoke Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 leírásFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Dampers
  • OmniClass szám23-33 29 23
  • OmniClass névFire Dampers