Termékek közzététele
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille

    540/640 - Residential Supply Grille

    The 540/640 Residential Supply Grille is available with a standard or split section parallel blade damper. The front blades are individually adjustable for pattern direction control, while an integrated damper provides volume control. The 540/640 is ideally suited for apartment, condominium, or residential applications.

    Typical Applications

    Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.

    Specifikáció
    • Construction Options

      • Material
        • Steel (540/540S)
        • Aluminum (640/640S)
      • Damper Style
        • Standard parallel blade (540/640)
        • Split section, dual operator (540S/640S)
      • Fastening
        • Countersunk screw holes
        • Lanced frame
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító540-640-residential-supply-grille
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 13
    • OmniClass névReturn Air Grilles

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika