Termékek közzététele
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-TLA
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-TLA

1-1/2 Hour - Static Fire Damper
Thinline Curtain Style Blade

The VFD-10-TLA fire damper employs thinline curtain style blades for point-of-origin control of fire in static HVAC systems. The VFD-10-TLA may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 2 hours.

Specifikáció
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 4" (102 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 36" x 72" (914 x 1219) or 72" x 36" (1829 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Thinline-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10-TLA
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportFire-Smoke Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 leírásFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Dampers
  • OmniClass szám23-33 29 23
  • OmniClass névFire Dampers