Termékek közzététele
Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R

3 Hour - Static Fire Damper
Round Butterfly Blade

The VFD-35R fire damper employs round butterfly blades for point-of-origin control of fire in static HVAC systems. The VFD-35R may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.

Specifikáció
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 20" Ø (508 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFire-Damper-3-Hour-Static-Round-Butterfly-Blade-VFD-35R
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportFire-Smoke Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 leírásFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Dampers
  • OmniClass szám23-33 29 23
  • OmniClass névFire Dampers