Termékek közzététele
Mixing Damper - Triple-V Blade - Side to Side - MX-32
Pottorff

Mixing Damper - Triple-V Blade - Side to Side - MX-32

Mixing Damper
Triple-V Blade

The MX-32 mixing damper employs triple-V blades and a rugged channel frame for automatic air control and manual balancing in low to medium dual or multi-duct applicatiions.


Specifikáció
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 3/4" x 16 gauge (203 x 19 x 1.5) galvanized steel channel.

    Blades: 6" x 16 gauge (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 5" (13 x 127) round drive axle with shaft support bracket.

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: Single Section: 35" x 24" (914 x 610)


    Ratings

    Leakage:
    8.0 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to +83oC)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMixing-Damper-Triple-V-Blade-Side-to-Side-MX-32
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportAir Control Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 leírásDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDampers
  • OmniClass szám23-33 29 00
  • OmniClass névHVAC Dampers