Termékek közzététele
SIGMA BRANDIKOTE ECO MATT wallpaint

SIGMA BRANDIKOTE ECO MATT wallpaint

Washable wall paint for internal use. Scrub resistance class 2 according to the norm EN 13300
Specifikáció
  • Water-based acrylic paint for interiors with low environmental impact. Excellent white index and washability class 2 according to EN 13300. Suitable for plasters, premixed, plaster and plasterboard surfaces. Suitable for direct application to plasterboard.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIGMA-BRANDIKOTE-ECO-MATT-wallpaint
  • TermékcsaládSIGMA
  • TermékcsoportWALLPAINT
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-03-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020350
  • ETIM-névBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes