Termékek közzététele
SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

Water-based, anti-carbonation, self-cleaning, nanotechnological Facade, with special NPS® (Nanometric Painting System) patent. Particularly suitable for the protection of facades, reinforced concrete, concrete and plaster surfaces. Resistance to carbon dioxide penetration Sd (CO2) = 200 m at 100 µm dry thickness. Water vapor permeability Sd < 0.14 m.
Specifikáció
  • Water-based, anti-carbonation, self-cleaning, nanotechnological facade, with special NPS® (Nanometric Painting System) patent. The special Facade Topcoat Selfclean nanotechnological structure has low dirt absorption and keeps facades clean over time. Particularly suitable for the protection of facades, reinforced concrete, concrete and plaster surfaces.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIGMA-FACADE-TOPCOAT-SELF-CLEAN
  • TermékcsaládSIGMA
  • TermékcsoportFACADE
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-03-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020350
  • ETIM-névBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes