Termékek közzététele
SIGMA FUNGIMATT wallpaint

SIGMA FUNGIMATT wallpaint

Washable anti-mold water-based wall paint for interiors without solvents and plasticizers. Certified for use in food environments by ISEGA, also compliant with the specifications of the HACCP regulation. Wet abrasion resistant, class 2 according to EN 13300, very good hiding power, class 1 according to EN 13300.
Specifikáció
  • Washable water-based wall paint for interiors, based on styrene-acrylic resin with the addition of a special broad-spectrum inhibitor against moulds, fungi and algae. Ideal for humid environments such as bakeries, breweries, dairies, large kitchens, slaughterhouses, etc.... Applicable on plaster, plasterboard, scagliola plaster and premixed plaster, suitably prepared.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIGMA-FUNGIMATT-wallpaint
  • TermékcsaládSIGMA
  • TermékcsoportWALLPAINT
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-03-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020350
  • ETIM-névBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes