Termékek közzététele
SIGMA BIOINNENSILIKAT S silicat wall paint

SIGMA BIOINNENSILIKAT S silicat wall paint

Highly diffusive mineral finish based on potassium silicate for interior use, compliant with DIN 18363. Free of solvents and plasticisers, free of volatile pollutants, free of harmful emissions, with excellent coverage and highly resistant to mould formation. Suitable for wall and ceiling applications in private homes, schools, kindergartens, public buildings, churches.
Specifikáció
  • Highly diffusible mineral finish based on potassium silicate for indoor use according to DIN 18363. Bio Innensilikat S is a high-quality, easily applicable finish in a wide range of colours, free of solvents and plasticizers, free of volatile pollutants, free of harmful emissions, with excellent coverage and highly resistant to mildew. Suitable for wall and ceiling applications in private homes, schools, kindergartens, public buildings and churches.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósigmabioinnensilikats
  • TermékcsaládSIGMA
  • TermékcsoportWALL PAINT
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-06-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020100
  • ETIM-névBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC névPaint filters
  • UNSPSC kód40161524
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes